MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8 Mounting Adapter

Mounting adapter for VIM8* vibration sensors, internal thread M8 x 1.25 x 10, external thread M12 x 1.75, screw-in depth 21

주요 혜택 한눈에 보기

  • Usable for VIM8* vibration sensors
  • Robust due to stainless steet 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Screw-in thread for simple installation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8 기술 데이터

Suitable componentsVIM8* vibration sensors
External threadfor machine mounting
Thread typemetric
Thread sizeM12 x 1.75
Screw-in depth21 mm
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length10 mm
LengthL38 mm
Diameter34.64 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass110 g
일반 참고 사항