ACC-CBL-3520242-0606 Encoder Coupling

Stainless steel bellows coupling

주요 혜택 한눈에 보기

  • Backlash-free, angle synchronous rotation transmission
  • Optimall misalignment compensation
  • Very high torsion spring stiffness
  • Small reset forces
  • Vibration- isolating
  • Bellows and screws made of stainless steel

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CBL-3520242-0606 기술 데이터

Operating temperature-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Shaft diameterd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass33 g
Rotational speedmax. 10000 min
Max. torque1 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness140 Nm / rad
Radial spring stiffness10 N / mm
Moment of inertia20 g cm2
Mountingclamp screws , M4 DIN 916
Tightening torque of clamping screwsmax. 0.7 Nm
일반 참고 사항