PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL Tablet Mount

Tablet mount, universal mount for Tab-Ex 03 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL 기술 데이터

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Mass187 g
Dimensions
W x H x D164 mm x 148 mm x 69 mm
SeriesTab-Ex® 03 DZ1
일반 참고 사항