MAGAD-M08-1,25-MAG/36 Mounting Adapter

Magnetic adapter for mounting VIM3*/VIM6* vibration sensors via magnetic holding force in an application without direct screw-in possibility, internal thread M8 x 1.25 x 10, holding force 35 kg

주요 혜택 한눈에 보기

  • Usable for VIM3* / VIM6* vibration sensors with external thread
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 기술 데이터

Suitable componentsVIM3* vibration sensors
VIM6* vibration sensors
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length12 mm
LengthL32 mm
Diameter36 mm
Holding force35 kg ± 10 %
MaterialStainless steel 1.4539 , mild steel S235JR, galvanically nickel-plated
Mass200 g
일반 참고 사항