K-ADP-USB Adapter

Programming adapter with USB interface

주요 혜택 한눈에 보기

  • Isolated USB interface cable
  • Used with K-, E- and H-System devices
  • Used with PACTware
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

K-ADP-USB 기술 데이터

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationfunctional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 55032:2015+A11:2020
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x connector 3.5 mm and 3.55 mm
Computer1 x Type A USB
Mass85 g
Cable length3 m
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.