IUZ-MH100 Mounting Aid

VESA 100 mounting bracket

주요 혜택 한눈에 보기

  • Multipart mounting kit
  • Wall and pole mounting
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

IUZ-MH100 기술 데이터

Mech. capacityMax. load capacity: 20 kg
Front wind load: 47 kg
Side wind load: 6 kg
Materialstainless steel
aluminum, coated
InstallationPipe mounting kit for pipes ∅ 10 ... 76 mm
Mass860 g
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.