ATEN-LockPro Cable Lock

Latch for locking cables to box thin client

주요 혜택 한눈에 보기

  • Innovative design improves stability and flexibility
  • One-piece and reusable design for easy installation and removal
  • Ensures strong and reliable cable connections
  • Universal design for securing most cables
  • Environmentally safe – RoHS compliant and recyclable

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

ATEN-LockPro 기술 데이터

Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative humidity95 % , non-condensing
Mass1 g
Dimensions8.61 mm x 6.47 mm x 0.66 mm
Packing unit10 item(s)
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.