MH 04-3505 Mounting Aid

Mounting aid for FP and F42 sensors

주요 혜택 한눈에 보기

  • Suitable for series F42 and FP
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH 04-3505 기술 데이터

Dimensions
Height52 mm
Width82 mm
Length80 mm
Scope of delivery1 x end plate (with through holes)
1 x intermediate plate
1 x end plate (with threaded holes)
2 x friction washers (plastic)
4 x washers (metal)
2 x socket cap screws, M5 x 10
2 x socket cap screws, M5 x 40
일반 참고 사항