국가 선택
EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO Switch Disconnector
Switch disconnector, aluminum enclosure, 4-pole, 100 A, with type of protection Ex d IIB
주요 혜택 한눈에 보기
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO
- Labeling '0 - I'
- Auxiliary contacts - 2x NO
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Ex d and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection IP66
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE