ACC-PACK-SL*30/GS130/PL Measuring Rope

Measuring rope 30.5 m for cable-pull with housing diameter 130 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • For design 130 mm
  • For PL version
  • Replacement measuring rope 30 m
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-SL*30/GS130/PL 기술 데이터

TypeMeasuring rope
Measuring length30 m
Construction type130 mm
LengthL30.5 m
Rope diameter1.35 mm
Material
RopeStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass300 g
일반 참고 사항