국가 선택
F*-LBF-I1.32 Surge ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Surge protector, threaded, for installation via threaded inlet in field housing (Ex ia), IP67
주요 혜택 한눈에 보기
- Surge Protector in stainless steel housing
- Intrinsically safe, FISCO or Entity
- Surge protection for '+' and '-' fieldbus lead
- Choice of threads 20 mm or 1/2" NPT
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE