R100/100 Reflector

Reflector, round, diameter 82 mm, central mounting hole

주요 혜택 한눈에 보기

  • Reflector suitable for polarization filter light barriers
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

R100/100 기술 데이터

Effective detection rangeapprox. 15 m
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height100 mm
Width100 mm
Depth8.6 mm
Mountingmounting hole
Number of mounting holes4
일반 참고 사항