국가 선택
DK20/9S50 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 9.5 mm detection range, RGB light, light/dark on, external Teach-in, timer function, push-pull output, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Diffuse mode sensor for recording any print mark
- Static teach-in: automatic switching threshold adaptation
- Optical system exchangeable by 90°
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- 3 emitter colors: green, red and blue
- Time function
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH