국가 선택
GP12/25-75 Rubber Profile
Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series
주요 혜택 한눈에 보기
- Rubber profile
- Accessories for closing edge protection
- suitable for designs with dia. 14–15 mm
- Simple to customize to application
- Packaging unit: 50 m
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT