LAD 2B Cable Junction Box

Junction box

주요 혜택 한눈에 보기

  • Compact design
  • Degree of protection IP65
  • impact-resistant plastic
  • MODULE 2 and 3 PCB can be installed
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LAD 2B 기술 데이터

MarkingCE
Degree of protectionIP65
Connectionscrew terminals , lead cross section 2 x 1 mm2
Material
HousingPA 6 GF30
black or light gray
Massapprox. 86 g
Dimensions
Height52 mm
Width123 mm
Depth45 mm
일반 참고 사항