국가 선택
RaCon-D-BLE BK Radar Motion Sensor
Premium radar motion sensor with premium functionality, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, black housing, solid-state relay, cable connection
주요 혜택 한눈에 보기
- Version with Bluetooth App
- Premium radar motion sensor
- Detection of people and objects for automatic doors
- Fine tuning of functions and setting adjustment range
- Remote control or push button for functionality setting
- Wall and ceiling mountable
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
KO
- KO
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH