국가 선택
ACC-CSP-35162S1-0606 Encoder Coupling
Spring steel coupling with length 35 mm, for shaft diameter d1 = 6 mm, d2 = 6 mm
주요 혜택 한눈에 보기
- Universally suitable for backlash-free rotation transmission
- Highly vibration-isolating
- Well misalignment compensation
- Low torsion spring stiffness
- Small reset forces
- No movable parts
- Very rugged construction
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR