국가 선택
PF-IS-BM-* Signal Beacon (Ex i)
Multi-purpose LED signal beacon, flashing or steady-state, type of protection Ex ia IIC
주요 혜택 한눈에 보기
- ATEX, IECEx and UKEX approval
- For use in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 and mining applications
- Flashing or steady state options
- Recommended for fire, security and process control applications
- Degree of protection: IP 66
- Diode polarized and end of line resistor compatible
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE