국가 선택
PF-IS-CM-105-* Alarm Sounder/Beacon (Ex i)
Alarm sounder/signal beacon
주요 혜택 한눈에 보기
- ATEX, IECEx and UKEX approval
- For use in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 and mining applications
- Max. output of 105 dB
- Available with 32 tones and 2 stages
- Flashing or steady state options
- Recommended for fire, security and process control applications
- Degree of protection: IP 66
- Compliant with EN 54-3
- Diode polarized and end of line resistor compatible
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE