BF 8 Mounting Flange

Mounting flange, 8 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Retainer for all cylindrical sensors with M8 thread
  • Simple installation and exact setting
  • Large sensing range (max. 4 mm)
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BF 8 기술 데이터

Inside diameter8 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: Crastin/PBT (green)
Upper section: PA (transparent)
Tightening torque, fastening screwsmax. 0.5 Nm
Dimensions
Height13 mm
Width20 mm
Length26 mm
일반 참고 사항