ACC-MW-GL-POL-300D1012 Measuring Wheel

Measuring wheel for shaft diameter 10 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Plastic coating
  • 300 mm circumference
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-MW-GL-POL-300D1012 기술 데이터

Operating temperature-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Surfacesmooth plastic
Polyurethane
DiameterD = 95.5 mm
Circumference300 mm
Width12 mm
Shaft diameterd = 10 mm
Mass110 g
Moment of inertia1330 gcm2
Noterecommended contact pressure: 15 N
일반 참고 사항