국가 선택
VIM62PL-E0V16-0ME-I420V14 Vibration Sensor
Vibration sensor with analog current output and increased temperature resistance
주요 혜택 한눈에 보기
- Extended temperature range
- Screw-in thread for simple installation
- Simple electrical commissioning
- Rugged stainless steel housing
- Vibration velocity in mm/s (rms) acc. to DIN ISO 10816/20816
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR