BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION Battery PackTab-Ex® Accessory

Lithium ion spare battery pack for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION 기술 데이터

Colorblack
Battery typeLi-ion 3.8 V 5050 mAh 18.87 Wh (typically)
Operating durationup to 14 h
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2
일반 참고 사항