국가 선택
TVI50N-09BK0**T Incremental Rotary Encoder
주요 혜택 한눈에 보기
- Sturdy and compact design
- Up to 1024 ppr
- 4.75 V ... 30 V with short-circuit proof push-pull output
- RS 422 functionality at 5 V operation






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
TVI50N-09BK0**T 기술 데이터
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Pulse count | max. 1024 |
| Operating voltage | UB | 4.75 ... 30 V DC 5 V DC for RS-422 |
| No-load supply current | I0 | max. 55 mA |
| Output type | push-pull, incremental or RS-422, incremental | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V (< 2.5 V) |
| Load current | max. per channel 30 mA , short-circuit protected (max. per channel 20 mA, conditionally short-circuit proof) | |
| Output frequency | max. 100 kHz (max. 100 kHz) | |
| Rise time | 980 ns (225 ns) | |
| De-energized delay | toff | 980 ns (225 ns) |
| Cable | ∅6 mm, 8 x 0.128 mm2, 0.5 m |
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP40, IP54 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN IEC 61000-6-4:2019 | |
| Noise immunity | EN IEC 61000-6-2:2019 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | ||||
| |||||
| Operating temperature | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 220 g | ||||||||||
| Rotational speed | max. 6000 min -1 | ||||||||||
| Moment of inertia | ≤ 5 gcm2 | ||||||||||
| Starting torque | ≤ 0.5 Ncm | ||||||||||
| Shaft load | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.