국가 선택
HiD-ADP-HiC-DI Adapter Kit
Adapter kit for HiD termination board
주요 혜택 한눈에 보기
- Set consisting of isolated barrier HiC2822 and adapter HiD-ADP-HiC
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Dry contact or NAMUR inputs
- 2 relay contact outputs
- For HiD Termination Board mounting
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL