국가 선택
HiD-ADP-HiC-DO Adapter Kit
Adapter kit for HiD termination board
주요 혜택 한눈에 보기
- Set consisting of isolated barrier HiC2883 and adapter HiD-ADP-HiC
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus or loop powered)
- Output 45 mA at 12 V DC
- Line fault transparency (LFT)
- Test pulse immunity
- For HiD Termination Board mounting
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL