국가 선택
SM-Ex S203 SR Scanner ModuleSmart-Ex® 203 Accessory
Scanner module for Smart-Ex 203
주요 혜택 한눈에 보기
- High-performance 1D/2D scanner
- Bright white illumination field & green LED aiming spot
- Low weight of only 25 grams



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
SM-Ex S203 SR 기술 데이터
| Scanner | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) Scanner module only, without device. |
| Mass | 25 g | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Note | The certifications indicated above with logos are only valid in combination with the Smart-Ex 203. For more information, visit the Zebra website: https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4100-se4107.html. |
| Series | Smart-Ex® 203 |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.