Montageplatte FLT Mounting Plate

Mounting base for FLT-8 sensors

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting plate for the installation of FLT-8 series sensors in suspended ceilings
  • Front panel specially toughened and crack resistant
  • Carrying frame for sensor with adjustable 4-point fixture
  • Precise sensor orientation using additional adjustment screws
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Montageplatte FLT 기술 데이터

MaterialPlastic ABS
Optical faceClear Plexiglas
Massapprox. 155 g
Dimensions
Width86 mm
Length205 mm
SeriesFLT-8
일반 참고 사항