국가 선택
VK 8.5m lang Connecting Cable
Cordset 2x Molex socket straight to 2x Molex socket straight, 2/3-pin, PVC cable 5-core black









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VK 8.5m lang 기술 데이터
| Connector 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Connector 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Connector 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Connector 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 48 V AC / 50 V DC |
| Operating current | IB | max. 3 A per contact |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Flammability | UL 94 , IEC 60332-1-2 |
| Ambient temperature | |||||||||||
| |||||||||||
| Plug connector | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plug connector | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.