국가 선택
LITE COM PRO III EX NECKBAND Headset
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset, 403-470 MHz, Analog/Digital, Ex, EU version, Neckband
주요 혜택 한눈에 보기
- Programmable analog/digital DMR two-way radio communication
- Bluetooth® multipoint functionality
- Water tight microphone (IP68)
- Environmental listening with level-dependent hearing protection
- Voice menu with multiple language selection
- Push-to-Listen function
- Rechargeable Li-Ion battery and battery status indication
- Voice operated transmission (VOX)
- Busy channel indication
- Auto power off function
- ATEX and IECEx approvals
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE