OMH-ML100-08-9647-25pcs Blanking Plug

Blanking plug in place of mounting bracket OMH-ML100-08

주요 혜택 한눈에 보기

  • Blanking plug
  • Simple installation with snap-in fastener
  • Packaging unit: 25 pieces
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-08-9647-25pcs 기술 데이터

Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPlastic , clear
Massapprox. 3 g
Dimensions
Height22.7 mm
Width25 mm
Length40 mm
MountingSnap-in
SeriesML100
일반 참고 사항