ACC-CDL-4646GP2-1010 Encoder Coupling

Double loop coupling 10 x 10

주요 혜택 한눈에 보기

  • Average torsional rigidity
  • Small reset forces
  • Shock- and vibration-absorbing
  • Thermally and electrically insulating
  • Very good compensation of radial, lateral and angular misalignments
  • Maintenance-free

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CDL-4646GP2-1010 기술 데이터

Operating temperature-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Shaft diameter10 mm
Material
FastenerPolyurethane
End pieceZinc plated steel
Mass85 g
Rotational speedmax. 3000 min
Max. torque2 Nm
Radial offsetmax. ± 3 mm
Axial offsetmax. ± 4 mm
Angle errormax. ± 12 °
Torsion spring stiffness28 Nm / rad
Radial spring stiffness7 N / mm
Moment of inertia106 kg m2 x 10-7
Mountingclamp screws M4 x 6, DIN 916
Tightening torque of clamping screwsmax. 1 Nm
일반 참고 사항