국가 선택
RL28-55-LAS/76a/82b/110/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter
주요 혜택 한눈에 보기
- Visible red light, pulsed LASER light
- Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state
- Powerful push-pull output
- Test input
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Protection class II
- Waterproof, degree of protection IP67
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH