VAZ-FK-S-STRIPPER Cable Stripper

Cable stripper for standard AS-Interface flat cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Fast and precise stripping of the flat cable and baring of the cores
  • Suitable for standard AS-Interface flat cable VAZ-FK-S-.. with rubberized outer insulation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-S-STRIPPER 기술 데이터

Massapprox. 50 g
DimensionsTool length: approx. 125 mm
Notenot suitable for PUR or TPE AS-Interface flat cable.
일반 참고 사항