VAZ-FK-R-STRIPPER Stripping Pliers

Stripping pliers for AS-Interface flat cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Fast and precise stripping of flat cable
  • Suitable for oil-resistant AS-Interface flat cable VAZ-FK-R-.. with TPE or PUR outer insulation
  • Special hardened blade
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-R-STRIPPER 기술 데이터

MaterialBody: glass fiber reinforced PA (Polyamide)
Massapprox. 120 g
DimensionsTool length: approx. 160 mm
일반 참고 사항