ACC-CHX-3225AA2-1010 Encoder Coupling

Helical coupling

주요 혜택 한눈에 보기

  • Universally suitable for backlash-free rotation transmission
  • Vibration- isolating
  • Optimall misalignment compensation
  • Medium torsion spring stiffness
  • Small reset forces
  • No moving parts, fabricated in one piece
  • Suitable for vacuum

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CHX-3225AA2-1010 기술 데이터

Operating temperature-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
Shaft diameterd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Materialanodized aluminum
Mass35 g
Rotational speedmax. 8000 min -1
Max. torque1 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness18 Nm / rad
Radial spring stiffness50 N / mm
Moment of inertia30 kg m2 x 10-7
Mountingclamp screws M4 x 6, DIN 916
Tightening torque of clamping screwsmax. 1.2 Nm
일반 참고 사항