판매 종료

LSR 18-3,2-2,0-K1 Glass fiber optic

Glass fiber optic - diffuse with silicon covering

주요 혜택 한눈에 보기

  • Chemical-resistant
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LSR 18-3,2-2,0-K1 기술 데이터

Fiber optic lengthl2000 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 20 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angle68 °
ApprovalsCE
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
Sheathingsilicone
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force70 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
일반 참고 사항