BT34-F25-3 Mounting Kit

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

BT34-F25-3 기술 데이터

Shaft diameter≥ 34 mm
Shaft height30 mm
Mounting hole pattern30 x 130 mm
Mass137 g
Dimensions
Height38.5 mm
Diameter40 mm
일반 참고 사항