9409 6*6 Encoder Coupling

Bellows coupling

주요 혜택 한눈에 보기

  • Backlash-free, angle synchronous rotation transmission
  • Very high torsion spring stiffness
  • Material stainless steel and anodized aluminum
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9409 6*6 기술 데이터

Ambient temperature-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Shaft diameterd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Material
Flangeanodized aluminum
BellowsStainless steel
Massapprox. 16 g
Rotational speedmax. 10000 min -1
Max. torque1 Nm
Tightening torque, fastening screws1.5 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness140 Nm / rad
Radial spring stiffness10 N / mm
Moment of inertia9 g cm2
일반 참고 사항