9410 10*10 Encoder Coupling

Precision coupling

주요 혜택 한눈에 보기

  • Precision coupling
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9410 10*10 기술 데이터

Shaft diameterd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
MaterialDelrin 107, AlMgSi1, hard coated
Mass25 g
Rotational speedmax. 15000 min -1
Max. torque1 Nm
Tightening torque, fastening screws1.3 Nm
Radial offsetmax. ± 0.5 mm
Axial offsetmax. ± 0.3 mm
Angle errormax. ± 1.5 °
Torsional rigidity50 Nm / rad
Moment of inertia20 kg m2 x 10-7
Mountingclamping flange
일반 참고 사항