DM 10-10 NDFEB Magnet

Permanent magnet for hydraulic cylindrical magnetic field sensors

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

DM 10-10 NDFEB 기술 데이터

Ambient temperaturemax. 120 °C (248 °F)
MaterialNdFeB acc. to ratio 262/135
DimensionsHeight: 10 mm
Diameter: 10 mm
일반 참고 사항