국가 선택
MH 02-L Mounting Aid
Mounting aid for VariKont-L
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for VariKont-L sensors
- Aluminum profiles, pre-mounted
- Simple and fast mounting
- Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
- Maximum range of adjustment: 60 mm
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR