OMH-04 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Bracket for round steel or sheet
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-04 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), nickel-plated
aluminum
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height62 mm
Width35 mm
Length60 mm
SeriesVL18
18GM60
CP18
일반 참고 사항