BF 30-F Mounting Flange

Plastic mounting adapter, 30 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • For mounting cylindrical sensors with metal thread
  • Secure mounting of the sensor via a snap lock
  • Installation position defined by fixed stop
  • Adjustable via slot mounting
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BF 30-F 기술 데이터

Inside diameter30 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materialblack polycarbonate (PC)
Dimensions
Height35 mm
Width41 mm
Length35 mm
Construction typeFor sensors with 45° chamfer
일반 참고 사항