BT33 Activator

Activator for F25 series

주요 혜택 한눈에 보기

  • Two fixed operating surfaces offset by 180°
  • Suitable for right and left rotating drives
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT33 기술 데이터

Shaft diametermax. 34 mm
Tightening torque, fastening screws≤ 1.5 Nm
Dimensions
Height43 mm
Diameter40 mm
Supplementary informationActuator encloses shaft
일반 참고 사항