9460 Encoder Coupling

Stainless steel bellows coupling

주요 혜택 한눈에 보기

  • Stainless steel bellows coupling
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

9460 기술 데이터

Materialstainless steel
Mass55 g
Rotational speedmax. 7000 min
Max. torque1 Nm
Radial offsetmax. ± 0.2 mm
Axial offsetmax. ± 0.6 mm
Angle errormax. ± 3 °
Moment of inertia43 kg m2 x 10-7
Mountingclamp screws
일반 참고 사항