REF-MCLIP15HT Reflector

Reflector with micro-structure, round ø 15 mm, snap-in, high temperature applications

주요 혜택 한눈에 보기

  • Simple installation with snap-in fastener
  • Micro-structure
  • With extended temperature range up to 110 °C (230 °F)
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-MCLIP15HT 기술 데이터

Construction typecircular
Tripel heightapprox. 0.8 mm
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height17.2 mm
Diameter15 mm
MountingSnap-in
일반 참고 사항