ACC-MW-GR-HYT-200D1012 Measuring Wheel

Measuring wheel for shaft diameter 10 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Knurled plastic
  • 200 mm circumference
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-MW-GR-HYT-200D1012 기술 데이터

Surfaceknurled plastic
Hytrel 4056
DiameterD = 63.7 mm
Circumference200 mm
Width12 mm
Shaft diameterd = 10 mm
일반 참고 사항