국가 선택
IS01 Sensor Simulator
주요 혜택 한눈에 보기
- 1-channel
- Loop powered
- NAMUR sensor simulator and pulse generator
- Simulates line faults



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
IS01 기술 데이터
| Connection | loop powered |
| Control elements | slide switches | |
| Configuration | via slide switches |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 |
| Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 70 g | ||||||||||
| Dimensions | 40 x 130 x 25 mm (1.6 x 5.1 x 1 inch) | ||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | gray ABS handheld housing | ||||||||||
| EU-type examination certificate | DMT 02 ATEX E 008 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.