국가 선택
FN-LB-I Surge Protection Barrier
주요 혜택 한눈에 보기
- 1-channel
- Field mount module
- ½ NPT thread
- Stainless steel housing
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- 500 V isolation from earth
- Suitable for hazardous area
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL